Baskılı devre kart konnektörü - FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BD:5X10 - 1950939

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, Nominal akım: 16 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 2, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1950939
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918888558
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat