Taban dizisi - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 BUGY 2327 - 1950256

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 10 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5,08 mm, renk: Mavi-gri, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme, MVSTB veya FKCV fiş komponentleri ile birlikte, hem MVSTBW (veya FKCVW) hem de MVSTBR fişi (veya FKCVR) kullanılmalıdır. TMSTBP fiş komponentleri ile kombinasyon mümkün değildir!

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1950256
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918886967
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat