Baskılı devre kart konnektörü - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08BD:2X16- - 1947939

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 16 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 3, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1947939
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918879754
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat