Baskılı devre kart konnektörü - FKIC 2,5/ 7-ST-RN - 1946956

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 7, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, Kılavuz tırnaklı ürün

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya havada kablo/kablo bağlantıları için pin kontaklı evrik konnektör
  • Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1946956
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918891602
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,410 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat