Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/ 4-G KMGY - 1946341

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5 mm, renk: açık gri, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Farklı aralıklarda yan yana dizilebilen öğeler, esnek ve yerden tasarruf sağlayan PCB montajını destekler
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1946341
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918885304
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat