Baskılı devre kart konnektörü - PC 4/ 2-ST-7,62 BD:4U1,4N1 - 1945656

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 20 A, pin sayısı: 2, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1945656
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918862114
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat