Taban dizisi - MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - 1945643

Soket, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5 mm, montaj: Lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ME/ME MAX elektronik gövde için soketler
  • 5 mm pin aralığı
  • 2 ila 4-pinli
  • Geçme yönü PCB'ye dik
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1945643
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918861766
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat