Pin dizisi - PST 1,0/ 3-3,5 - 1945106

Şekil 6 konumlu tipi göstermektedir

Pin dizisi, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 250 V, pin sayısı: 3, pin aralığı: 3,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Maksimum akım kullanılan fişe bağlıdır. İki akım değerinin düşük olanı fiş ve pin dizisi için geçerlidir. Pin dizisi çok yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal edilmiştir dolayısıyla reflow sürecine uygundur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Tüm COMBICON pin dizisi konnektörleri için optimal pin geometrisi
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1945106
Ambalaj birimi 250 STK
Katalog sayfası Sayfa 432 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918883270
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,320 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat