Baskılı devre kart konnektörü - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08BD13-8SO - 1945083

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Geçiş soketi, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 6, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihazın içindeki kablo bağlantısı, panel geçişin esnek şekilde yerleştirilmesine imkan sağlar
  • Serbest seçim – kalıcı lehimli bağlantı veya standartlaştırılmış slip-on bağlantı
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1945083
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918857561
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat