Baskılı devre kart konnektörü - MSTBVA 2,5/17-G-RN - 1944741

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 17, pin aralığı: 5 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme, Kılavuz tırnaklı ürün

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
  • Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1944741
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 169 (CC-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918891008
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,180 g
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat