Pin dizisi - PST 1,0/ 4-3,5 (VPE1000) - 1944547

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Pin dizisi, nominal akım: 6 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 3,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Lehimleme, Maksimum akım kullanılan fişe bağlıdır. İki akım değerinin düşük olanı fiş ve pin dizisi için geçerlidir. Pin dizisi çok yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal edilmiştir dolayısıyla reflow sürecine uygundur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Tüm COMBICON pin dizisi konnektörleri için optimal pin geometrisi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1944547
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918883522
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat