Geçiş soketi - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10221 - 1943852

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 20 A, nominal gerilim (III/2): 630 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 7,62 mm, renk: Mavi-gri, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme, Montaj flanşı: Aksesuar Sipariş No. 1827570

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1943852
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918850937
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat