Geçiş soketi - IC 2,5 HC/12-GF-5,08 - 1943522

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 16 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 12, pin aralığı: 5,08 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme, COMBICON geçmeli konnektörleri yalnız yüksüz durumda kullanılmalıdır. İşletme koşulları gereği küçük yükler anahtarlanacaksa deneysel değerler talep üzerine verilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya PCB/PCB bağlantıları için soket kontaklara sahip evrik taban soketi
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1943522
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 499 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918880286
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,220 g
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat