Baskılı devre kart konnektörü - PC 4/ 3-G-7,62 BUGYNZ11805 - 1942837

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 20 A, pin sayısı: 3, pin aralığı: 7,62 mm, renk: Mavi-gri, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1942837
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918850944
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat