Baskılı devre kart konnektörü - FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 - 1942688

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 16 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 11, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya havada kablo/kablo bağlantıları için pin kontaklı evrik konnektör
  • Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1942688
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 495 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918879181
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 18,160 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat