Geçiş soketi - PCV 6-16/ 6-G-10,16 CODED GY NZ - 1941689

Şekil 8 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 76 A, pin sayısı: 6, pin aralığı: 10,16 mm, renk: gri, kontak yüzeyi: Gümüş, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1941689
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918843502
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat