Baskılı devre kart konnektörü - GFKC 2,5/ 9-STF-7,5 - 1939594

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 630 V, pin sayısı: 9, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, COMBICON geçmeli konnektörleri yalnız yüksüz durumda kullanılmalıdır. İşletme koşulları gereği küçük yükler anahtarlanacaksa deneysel değerler talep üzerine verilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Yüksek gerilim gereksinimleri için genişletilmiş pin aralığı
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1939594
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 273 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918880194
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 16,330 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat