Baskılı devre kart konnektörü - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BD2:4-8 - 1938566

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 5, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1938566
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918827113
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat