Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 GY BD9-1SO - 1938058

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 9, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1938058
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918812249
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat