PCB klemensi - MKDS 5/ 9-9,5 BG BD:NZ +/-SCHR - 1937813

Şekil 2 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 32 A, nom. gerilim: 1000 V, pin aralığı: 9,52 mm, pin sayısı: 9, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: Çakıl gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1937813
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918732400
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat