Geçiş soketi - MCV 1,5/ 2-G-3,5 THT - 1937606

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 3,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1937606
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 161 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918892890
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,780 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat