Geçiş soketi - MC 1,5/ 7-GF-3,5 THT - 1937363

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 7, pin aralığı: 3,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kompakt pin aralığıyla düşük profilli THR soketleri
  • Geçme yönü PCB'ye paralel
  • 3.5 mm genişlik
  • Teslimat Şekli: kutu ambalaj, küçük seriler için toplu olarak
  • Teslimat Şekli: Otomatik montaj için IEC 60286-3'e göre silindirde bant ambalaj
  • SMT reflow proseslerindeki uygulama
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1937363
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 197 (CC-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918892876
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat