Baskılı devre kart konnektörü - GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 VPE500 - 1736146

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 3, pin aralığı: 7,62 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Yüksek gerilim gereksinimleri için genişletilmiş pin aralığı
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
  • Geçme yönü PCB'ye paralel
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1736146
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356179225
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat