Geçiş soketi - MSTBW 2,5/ 4-G-5,08 - 1735866

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5,08 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Geçme yönü iletken eksenine paralel
  • Yükselticili W tipi
  • 320 V için standart pin dizisi (III/2)
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Stand-off'lar PCB'nin temizlenmesine ve kapatılmasına imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1735866
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 313 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918027582
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,850 g
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat