PCB klemensi - SPT 16/ 3-H-10,0-ZB - 1735794

Şekil ürünün 5-kutuplu versiyonunu göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 76 A, nom. gerilim: 1000 V, pin aralığı: 10 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Kompak zig-zag pin sayesinde sınırlamasız 600-V-UL onayı
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1735794
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 467 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356179430
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 21,570 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat