Baskılı devre kart konnektörü - PT 1,5/ 4-PVH-5,0 BDNZ249/0 - 1735749

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Rektangüler klemens boşluğu sayesinde yüksek klemens kapasitesi
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Optimum iletken rotalaması için yatay ve dikey bağlantı seçeneği
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1735749
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356178037
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat