Geçiş soketi - MSTBW 2,5/19-G-5,08 - 1735714

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 19, pin aralığı: 5,08 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Stand-off'lar PCB'nin temizlenmesine ve kapatılmasına imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1735714
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 166 (CC-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918027438
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,740 g
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat