Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA AU - 1735015

Şekil 15 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5,08 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Altın, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • LED ekran sayesinde her bir kontak için durum göstergesi entegrasyonu için
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1735015
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918216146
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat