Baskılı devre kart konnektörü - CCDN 2,5/16-G1F P26 THR - 1734588

Şekilde 20 kontaklı bir 10 kutuplu gösterilmektedir.

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 16, pin aralığı: 5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1734588
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 307 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356177450
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 19,300 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat