Baskılı devre kart konnektörü - FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81BU8-1Q - 1733783

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 8, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Önden vidalı bağlantı, renk: mavi, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1733783
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356165709
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat