Baskılı devre kart konnektörü - FKCN 2,5/ 6-STF - 1733000

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 6, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1733000
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 279 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356164009
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,300 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat