Baskılı devre kart konnektörü - FKCN 2,5/ 2-ST - 1732742

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1732742
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 278 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356163637
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,280 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat