PCB klemensi - MK3DS 3/12-5,08 BD:1-36 - 1732513

Resim mevcut değil

PCB klemensi, nominal akım: 17,5 A, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1732513
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918231156
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat