PCB klemensi - SPT 2,5/ 8-H-5,0-EX - 1732441

PCB klemensi, nominal akım (Ex): 23 A, nominal gerilim (Ex): 176 V, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
  • Patlama riski bulunan alanlar için IEC/EN 60079-7 uyarınca "Ex e" koruma tipine yönelik arttırılmış güvenlik gereksinimlerini karşılar
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1732441
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 163 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356282987
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,160 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat