PCB klemensi - ZFKDS 1,5C-5,0-EX - 1732111

PCB klemensi, nominal akım (Ex): 16 A, nominal gerilim (Ex): 176 V, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, renk: yeşil. Farklı kutup sayılarının özel gruplandırılması için tek modül. Bloğun sonlandırılması için ayrıca bir nihai klemens gereklidir (aksesuarlara bakın). Ayrıca farklı kutup sayılarına sahip bloklanmış ürünler de mevcuttur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • Patlama riski bulunan alanlar için IEC/EN 60079-7 uyarınca "Ex e" koruma tipine yönelik arttırılmış güvenlik gereksinimlerini karşılar
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1732111
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 161 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356280709
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,070 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat