Baskılı devre kart konnektörü - ICC 2,5/ 4-STZ-5,08 BK W/O RN - 1731426

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek sayıdaki ön montajlı iletkenin masrafsız bağlantısı
  • Çekme yardımı kullanımı kolaylaştırır ve gerilme kuvvetinin kontak noktasında azaltılmasını mümkün kılar
  • Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya havada kablo/kablo bağlantıları için pin kontaklı evrik konnektör
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1731426
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356158374
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat