PCB klemensi - SPTA 1/10-3,5 W/O T.SKT - 1731390

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 9 A, nom. gerilim: 200 V, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 10, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 65 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1731390
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356157100
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat