Baskılı devre kart konnektörü - QC 0,5/ 2-ST-3,81 LC RD/BK - 1731235

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 6 A, nominal gerilim (III/2): 200 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • İletken ön hazırlığı gerektirmeyen bağlantı ile zamandan büyük tasarruf
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1731235
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356155557
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat