Baskılı devre kart konnektörü - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BD4-1DOSO - 1730951

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1730951
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356155472
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat