Baskılı devre kart konnektörü - MC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:13-16 - 1729742

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1729742
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356150286
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat