Baskılı devre kart konnektörü - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 12, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: Mavi-gri, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1729661
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356149945
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat