PCB klemensi - MK3DS 1,5/16-5,08 BK BD:1-80 - 1729607

Resim mevcut değil

PCB klemensi, nominal akım: 15 A, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 16, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1729607
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918240660
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat