Baskılı devre kart konnektörü - TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 BK - 1729522

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 5, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1729522
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356149433
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat