PCB klemensi - MKDSN 1,5/ 4-5,08 - 1729144

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 13,5 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1729144
Ambalaj birimi 250 STK
Katalog sayfası Sayfa 91 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918026011
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,580 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat