Geçiş soketi - GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1728866

Şekil ürünün 5-kutuplu versiyonunu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 16 A, nominal gerilim (III/2): 630 V, pin sayısı: 3, pin aralığı: 7,62 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1728866
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 504 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356150026
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,400 g
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat