PCB klemensi - MKKDS 3/16-5,08 BU BD:32-1 - 1728837

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 22 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 16, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: mavi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1728837
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356146876
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat