Baskılı devre kart konnektörü - TSPC 5/ 5-ST-7,62 - 1728484

PCB konnektörü, nominal akım: 41 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, pin sayısı: 5, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
  • Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
  • En küçük boyutlarda 600 V UL onayı
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1728484
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 532 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356144490
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 42,360 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat