PCB klemensi - SMKDS 1/11-3,81 - 1728378

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 10 A, nom. gerilim: 200 V, pin aralığı: 3,81 mm, pin sayısı: 11, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 35 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1728378
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 85 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918025823
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,160 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat