Baskılı devre kart konnektörü - DFK-PC 5/ 4-GF-7,62 - 1727715

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Geçiş soketi, nominal akım: 41 A, nominal gerilim (III/2): 630 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 7,62 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Flanş sistemi, alet gerektirmeyen geçmeli kilit veya vidalar aracılığıyla muhafaza paneline emniyetli sabitlenme imkanı sağlar
  • Profesyonel EMC ekran bağlantısı için ekran bağlantı parçası cihazın önünde bulunur
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1727715
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 545 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356135962
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 80,800 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat