PCB klemensi - MKDSN 1,5/ 6 BD:1-6 - 1727447

Şekil yeşil renkli 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 13,5 A, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1727447
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918232214
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat